(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] เหล็กยึด บล็อค ซีรีส์ M4 พร้อม กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอโนไดซิ่ง 2 ประเภท: เหล็กยึด เดี่ยวและ คลองเลื่อย ชิ้นส่วนยึด
รหัสสินค้า |
---|
ABLB-2015-4 |
ABLB-2015-4-T |
ABLB-2035-4 |
ABLB-2035-4-T |
ABLB-2055-4 |
ABLB-2055-4-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | แตะเบา ๆ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.32 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | ไม่มีต๊าปเกลียว | 15 | - | - | ||
฿ 135.48 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | แบบมีต๊าปเกลียว M4 | 15 | - | - | ||
฿ 171.90 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | ไม่มีต๊าปเกลียว | 35 | - | - | ||
฿ 230.45 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | แบบมีต๊าปเกลียว M4 | 35 | - | - | ||
฿ 240.15 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | ไม่มีต๊าปเกลียว | 55 | - | - | ||
฿ 299.63 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | แบบมีต๊าปเกลียว M4 | 55 | - | - |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง