(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
ABJP-2020-4 |
ABJP-2020-4-BNH |
ABJP-2020-4-BNHS |
ABJP-2020-4-CNH |
ABJP-2020-4-CNHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.32 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | - | - | ||
฿ 109.02 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 121.72 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 112.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | ชุดสกรู นัท | เหล็กกล้า | ||
฿ 121.72 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | ชุดสกรู นัท | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6063S-T5(205) | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง