(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เหล็กยึด บล็อค ซีรีส์ M6 พร้อม กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอโนไดซิ่ง เหล็กยึด วัตถุ เดียว
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABLB-3025-6-C5 ในชุด ฉากกล่อง ซีรีส์ M6 ABLB-3025-6-C5
รหัสสินค้า |
---|
ABLB-3025-6-C5-BNH |
ABLB-3025-6-C5-BNHS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 267.57 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง