(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กยึด มาตรฐาน สำหรับซีรีส์ M8 [วัสดุ] A6N01S-T5
รหัสสินค้า |
---|
ABL-4080-8 |
ABL-4080-8-BNH |
ABL-4080-8-BNHS |
ABL-4080-8-CNH |
ABL-4080-8-CNHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.14 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | - | - | ||
฿ 286.51 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 387.16 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 351.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 439.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด บาง | Series | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องสองแถว | ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A60N1S-T5 |
กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง