(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องแบบ 1 แถว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน |
สเปค | เฉพาะฉากยึด | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABCH-6025-6-C5 ในชุด ฉากยึด ซีรี่ส์ M6 Heavy ABCH-6025-6-C5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง