1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสี่เหลี่ยม (ชนิดเหล็ก แพ็ค 50 ชิ้น)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทสี่เหลี่ยม (ชนิดเหล็ก แพ็ค 50 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [ชนิด น๊อตตัวเมีย] น็อตล็อคก่อนประกอบ; วัสดุ: เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
NSM-04-3-P50
NSM-04-4-P50
NSM-06-3-P50
NSM-06-4-P50
NSM-06-5-P50
NSM-06-6-P50
NSM-08-4-P50
NSM-08-5-P50
NSM-08-6-P50
NSM-08-8-P50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 242.04

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M3

฿ 101.41

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M4

฿ 257.54

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M3

฿ 256.77

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M4

฿ 255.22

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M5

฿ 201.29

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M6

฿ 397.70

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M4

฿ 396.93

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M5

฿ 396.15

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M6

฿ 286.21

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า ฟังก์ชั่น มาตรฐาน วัสดุ เหล็ก
ล็อค ไม่มี