1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ย์ M6 / ฉากยึด V ซีรี่ย์ M8 (45° )

ซีรี่ย์ M6 / ฉากยึด V ซีรี่ย์ M8 (45° )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ต๊าปปลาย เข้ามุม 45 องศา
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก อลูมิเนียม (A6063S-T5)
การเคลือบผิวอโนไดซ์
·ชุดโบลท์และนัท หาได้จาก BNH, CNH, BNHS และ CNHS
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·สำหรับส่วนประกอบฝาครอบ ขาตั้งจอแสดงผล
·สำหรับส่วนประกอบ โต๊ะช่าง
·สำหรับส่วนประกอบ อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
ABT-4530-6
ABT-4530-6-BNH
ABT-4530-6-BNHS
ABT-4530-6-CNH
ABT-4530-6-CNHS
ABT-4540-8
ABT-4540-8-BNH
ABT-4540-8-BNHS
ABT-4540-8-CNH
ABT-4540-8-CNHS
ABT-4560-6
ABT-4560-6-BNH
ABT-4560-6-BNHS
ABT-4560-6-CNH
ABT-4560-6-CNHS
ABT-4580-8
ABT-4580-8-BNH
ABT-4580-8-BNHS
ABT-4580-8-CNH
ABT-4580-8-CNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป สเปค ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ( คลองเลื่อย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต )

฿ 265.63

BRACKET JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์รายการเดียว30-

฿ 328.91

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท30BNH

฿ 356.12

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท30BNHS

฿ 337.53

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท30CNH

฿ 357.49

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท30CNHS

฿ 371.88

BRACKET JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์รายการเดียว40-

฿ 462.99

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท40BNH

฿ 501.54

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท40BNHS

฿ 481.74

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท40CNH

฿ 514.55

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท40CNHS

฿ 458.24

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์รายการเดียว60-

฿ 497.62

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท60BNH

฿ 549.62

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท60BNHS

฿ 516.07

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท60CNH

฿ 552.95

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท60CNHS

฿ 646.90

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์รายการเดียว80-

฿ 710.02

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท80BNH

฿ 784.70

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท80BNHS

฿ 746.91

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท80CNH

฿ 811.32

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท80CNHS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์