1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกประตูราวเดี่ยว

NIQ SLIDING DOOR/SLIDER

รอกประตูราวเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,054.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
· สามารถกำหนด R และ L ได้ด้วยการจัดเรียงใหม่

รหัสสินค้า
AFRS-TRT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,054.70

NIQ SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อนแบบแขวน พิมพ์ อุปกรณ์เสริม วัสดุ อลูมิเนียม
วัสดุ ตัวเครื่อง A6063S-T5 วัสดุ ส่วน โรเลอร์ โพลีอะซีทัล วัสดุ ของ สลักเกลียว SCM435
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 400 (เมื่อใช้ 2) การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ รูปทรง M6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFRS-TRT ในชุด รอกประตูราวเดี่ยว