(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระบะใส่น้ำมัน ชั้นวางของ และ บานพับ เป็นต้น ต้องทำเพิ่มเติม, รวมถึงอลูมิเนียมเส้นแบน และ ฉากรีดด้านเท่า
รหัสสินค้า |
---|
AFEL-2010-[15-2000/1] |
AFEL-3010-[15-2000/1] |
AFEL-4010-[15-2000/1] |
AFEL-6010-[15-2000/1] |
AFEL-8010-[15-2000/1] |
AFEL-9010-[15-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (W) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 15 ~ 2000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบ Alumite (เฉลี่ยมากกว่า 5µm) | กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | Clear Electrodeposition Coating |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง