1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดพุก รูปทรง ตัว C 1 ชุด 40 ตัว

SUS SPECIAL ALMINUM FLAME

ฉากยึดพุก รูปทรง ตัว C 1 ชุด 40 ตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 828.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึดพุก รูปทรง ตัว C 1 ชุด 40 ตัว
ฉากเหล็กยึดอุปกรณ์สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ความสูงของชิ้นงาน (mm.) : 146
- รูปร่าง : ตัว C
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : AZ-4040 และ AZ-4040t5
- วัสดุ : SS400 / SPCC
- น้ำหนัก (g): 1565
[การใช้งาน]
สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรมกับพื้นผิวต่างๆ อย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น ยึดฐานเครื่อง, ยึดเสารั้วนิรภัย เป็นต้น

รหัสสินค้า
AZK-403 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 828.33

฿ 521.35

SUS SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก พุก สเปค ประเภท C วัสดุ SS400/SPCC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AZK-403 ในชุด ฉากยึดพุก รูปทรง ตัว C 1 ชุด 40 ตัว