(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF เหล็กยึด สำหรับ บอลล็อคประตู เฉพาะด้าน วัสดุ: ZDC (บอลล็อคประตู). น้ำหนัก: 24 g (บอลล็อคประตู). โหลดไฟฟ้า คำแนะนำ: โหลดไฟฟ้า การสกัด 18.6 N โหลดการ โหลดไฟฟ้า 27.5 N ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
SFA-41A |
SFK-4BA |
SFK-4BB |
SFK-4BC |
SFK-4BD |
SFK-4BE |
SFK-4BF |
SFK-4BG |
SFK-4BH |
SFK-4BJ |
SFK-4BK |
SFK-4BL |
SFK-4BM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของ เฟรม ประตู (มิลลิเมตร) | ขนาดลำตัว□ขนาด (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.33 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวจับยึดบอล | ||
฿ 393.27 ฿ 198.13 | CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW SS | ||
฿ 462.70 ฿ 221.49 | CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW S | ||
฿ 372.91 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 40 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW L40 | ||
฿ 316.67 ฿ 190.13 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 45 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW L45 | ||
฿ 510.00 ฿ 306.10 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 30 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW S-S | ||
฿ 434.22 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 40 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW L40-S | ||
฿ 434.84 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 40 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW L40-L40 | ||
฿ 413.79 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 45 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW L45-S | ||
฿ 350.93 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 50 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW S50-SS | ||
฿ 424.76 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 50 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW S50-S | ||
฿ 363.96 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 60 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW S60-SS | ||
฿ 420.87 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 60 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด BW S60-S |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง