1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน/บานพับธง

นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน/บานพับธง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไปของ SF
มีข้อผิดพลาดรวมอยู่ในแค็ตตาล็อกสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดยืนยัน (จาก P.881) ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
SFB-303A
SFB-304ASALE
SFB-305A
SFB-306A
SFB-307A
SFB-308A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 121.41

SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 7.525นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน SS

฿ 125.19

฿ 69.23

HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.530นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน S

฿ 135.17

SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 937นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน L40 (M6)

฿ 138.35

SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 1043นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน L45 (M6)

฿ 121.25

SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 7.520นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน SSP

฿ 121.41

SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 7.525นัทอลูมิเนียม สำหรับยึดบานพับแบน SP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท บานพับแบน