1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับด้านใน B

SUS PULL FOR ALMINUM FLAME

มือจับด้านใน B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF วิธีการติดตั้ง: เกลียวใน วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย, แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น สกรูหัวจมแบน M3 × 12 (สเตนเลส) 4 ชิ้น

รหัสสินค้า
SFK-705
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 618.41

SUS PULL FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง เกลียวใน วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย - เหล็กแผ่นรีดเย็น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFK-705 ในชุด มือจับด้านใน B