1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดเฟรม ร่องตัว T , 1530

ฝาปิดเฟรม ร่องตัว T , 1530
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีสีดำและสีเทาอ่อนให้เลือก ชนิดหมวกครอบ: เป็นมุมฉาก,วิธีการยึด: ต่อยอด,ขนาดเฟรม: 1018,วัสดุ: โพลีเอไมด์

รหัสสินค้า
SFA-S01
SFA-S01G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 51.21

SUS FLAME CAP 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ

฿ 51.21

SUS FLAME CAP 1 ชิ้น 3 วัน สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ฝาครอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า วิธีการติดตั้ง ฝาครอบ หยุด ขนาดการรีดขึ้นรูป 1018
วัสดุ โพลีเอไมด์