(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งานกับ ซีรี่ส์ SF ชิ้นส่วนทั่วไปรูปทรงสี่เหลี่ยม
ภาพนี้เป็นเพียงภาพ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจาก PDF แคตตาล็อก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
SFF-A254/L[50-2000/0.1] |
SFF-A264/L[50-2000/0.1] |
SFF-A274/L[50-2000/0.1] |
SFF-A284/L[50-2000/0.1] |
SFF-A294/L[50-2000/0.1] |
SFF-A304/L[50-2000/0.1] |
SFF-A314/L[50-2000/0.1] |
SFF-A324/L[50-2000/0.1] |
SFF-A354/L[50-2000/0.1] |
SFF-A364/L[50-2000/0.1] |
SFF-A494/L[50-4000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ H × h (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15×15 | 1.5 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30×15 | 1.5 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20×20 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40×20 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30×30 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60×30 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40×40 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80×40 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50×25 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 13 วัน | 50×50 | 2 | 50 ~ 2000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100×50 | 2.5 | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063 | กระบวนการเตรียมผิว | Alumite |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง