1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ลูกล้อ ตัว ก้านปรับระดับ A

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คอนเนคเตอร์ ลูกล้อ ตัว ก้านปรับระดับ A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น คอนเนคเตอร์ สำหรับติดตั้ง ลูกล้อ เมื่อติดตัว ก้านปรับระดับ เข้ากับ เฟรม

รหัสสินค้า
GFN-C08 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 451.67

฿ 271.14

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ อะลูมิเนียม สี เงิน
ข้อมูลทางเทคนิค คอนเนคเตอร์ ก้านปรับระดับ และ ลูกล้อ A ความยาว(มิลลิเมตร) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFN-C08 ในชุด คอนเนคเตอร์ ลูกล้อ ตัว ก้านปรับระดับ A