1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อคู่ P15

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อคู่ ที่สามารถใช้ร่วมกับ ข้อต่อไขว้ได้
·จุดยึดหลายจุดที่พบในผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้รวมอยู่ในจุดเดียวเพื่อความสะดวกในการประกอบ
·แบบบางที่พอดีกับขนาดภายนอกของ เฟรม โดยไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจาก โบลท์ยึด
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ เฟรม แบบเคียงข้างกัน

รหัสสินค้า
GFJ-A95
GFJ-D68SALE
GFJ-D71SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 110.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28mm

฿ 221.67

฿ 133.11

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 56mm

฿ 235.00

฿ 141.12

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง ขนาน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สี เงิน
วัสดุ ของ สลักเกลียว เหล็ก ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M6 ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน Green Frame N/G
สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน