(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
TOA วาล์ว อุตสาหกรรม บอลวาล์ว ชนิด 100 มือจับ ขัน (บรอนซ์)
รหัสสินค้า |
---|
T-HC-10 |
T-HC-15 |
T-HC-20 |
T-HC-25 |
T-HC-32 |
T-HC-40 |
T-HC-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 891.76 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/8B | 3/8B | 33 | 40 | 32 | ||
฿ 1,033.26 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2B | 1/2B | 40 | 44 | 42 | ||
฿ 1,322.91 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4B | 3/4B | 46 | 53 | 50 | ||
฿ 1,894.96 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B | 1B | 58 | 68 | 60 | ||
฿ 2,970.72 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/4B | 1 1/4B | 68 | 75 | 65 | ||
฿ 3,808.24 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/2B | 1 1/2B | 76 | 82 | 73 | ||
฿ 5,745.10 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B | 2B | 86 | 98 | 83 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 100 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง