(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สกรู ผลิต หยาบ
·สกรูเกลียวหยาบพร้อมระยะห่างหยาบเนื่องจากเกลียวมีความสูงจึงให้การยึดแน่นกว่าตะปู
·การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ส่วน หัว ลอยเนื่องจากการกระแทกในบริเวณที่ขันสกรูเข้าที่แล้ว กระดาน ลอยเนื่องจากการขยายตัวและการหดตัวของ ไม้ จับคู่และพื้นเสียงดังเอี๊ยดซึ่งเป็นผลมาจากการลอยในพื้น
·นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีตัวเลือกทั้ง สกรู เกลียวตลอด และ สกรู เกลี่ยวครึ่ง สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
OTTRPCSWHB-STU-M3.8-51 |
OTTRPCSWHB-STU-M4.2-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 809.96 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 51 | ||
฿ 765.25 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.2 | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง