(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตะขอ นิ้วติดอยู่ที่ด้านหลังของกริปดังนั้นการ ตัวจับชิ้นงาน จึงทำได้ดี
· ตัวจับชิ้นงาน TR1-118S-PA ยึดได้ทั้งในตำแหน่งจัดเก็บและใช้งาน
· ตัวจับชิ้นงาน TR1-118R-PA กลับไปที่ ตำแหน่ง จัดเก็บเนื่องจากแรง สปริง
พิทช์ L(มิลลิเมตร) | 118 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงแท่งตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 250 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 130 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 91 |
ความลึกส่วนการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 20.5 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค | ด้ามจับยึดระหว่างตำแหน่งจัดเก็บ และตำแหน่งการใช้งาน |
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | ใช้ M4 ฟลัชโบลท์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TR1-118S-PA ในชุด ที่ มือจับ ถาด (TR1-PA)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง