1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด B-LOK N41

ชนิด B-LOK N41
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด] สวมอัด
[วัสดุ] ทองเหลืองสีเหลือง
[ชนิดสกรู] เมตริก (ชนิดหยาบ) พร้อมรอยบาก
[รูปทรง] เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูมาตรฐาน (หลังสวม) M (มม.) 2 2.5 3 4 5 6 ความยาว (หลังสวม)
[L] (D= เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M) 1.5 D 2D
[ความยาว] B (มม.) 3.9 4.7 7.9 9.5 12.7

รหัสสินค้า
BRM3-4.7SALE
BRM4-7.9SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) ความยาว B
(มิลลิเมตร)

฿ 36.39

฿ 17.37

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031.5D4.7

฿ 42.19

฿ 20.49

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042D7.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การสวมอัด วัสดุ ทองเหลือง ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ )
รอยบาก ไม่ รูปทรง มาตรฐาน