(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] สวมอัด
[วัสดุ] ทองเหลืองสีเหลือง
[ชนิดสกรู] สกรูเมตริก (ชนิดหยาบ) แบบไม่มีรอยบาก
[รูปทรง] เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูมาตรฐาน (หลังสวม) M (มม.) 3 4 5 8 ความยาว (หลังสวม)
[L] (D= เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M) 1.5 D 2D
รหัสสินค้า |
---|
BRM8-9.2 |
HSR-BRM3-5.3 |
HSR-BRM4-7.4 |
HSR-BRM5-8.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.77 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 8 | 1.5D | |
฿ 13.56 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2D | ||
฿ 17.42 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2D | ||
฿ 24.77 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5D |
กำลังโหลด …
ชนิด | การสวมอัด | วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง