1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)

บอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลพลันเจอร์เป็นแบบลูกเซรามิก
[คุณสมบัติ]
· ลูกเซรามิกที่มีความเป็นฉนวนและความแข็งสูง เพื่อให้ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
· ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 200°C
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต็อปเปอร์ ใช้สำหรับการล็อคตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ สำหรับจิ๊กและอุปกรณ์เครื่องกล
· ลูกบอลมีคุณสมบัติเป็นฉนวน จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดจำเพาะของบอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)

ลักษณะภายนอกของบอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)

ลักษณะภายนอกของบอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์ (ลูกเซรามิก) (BSU-FC)

มุมรูรับและโหลด

มุมรูรับและโหลด
F = โหลดพลันเจอร์
F́ = โหลดที่พลันเจอร์ออกมา
a = 60 องศา: F́ (N) = 1.732 × F (N)
a = 90 องศา: F́ (N) = F (N)
a = 120 องศา: F́ (N) = 0.577 × F (N)

  • ตัวผลิตภัณฑ์: SUS303
  • ขดลวดสปริง: SUS301
  • ลูกบอล: Si3N4 (เซรามิกซิลิคอนไนไตรด์)
รหัสสินค้าMdLSWโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
น้ำหนัก
(ก.)
BSU 5-FCM5 × 0.83120.90.86 ถึง 110.9
BSU 6-FCM6 × 13.514119 ถึง 131.5
BSU 8-FCM 8 × 1.255161.51.215 ถึง 303.5
BSU10-FCM10 × 1.561921.620 ถึง 357
BSU12-FCM12 × 1.758222.5230 ถึง 5510
BSU16-FCM16 × 210243.52.565 ถึง 12524
รหัสสินค้า
BSU6-FC
BSU8-FC
BSU10-FC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 306.10

IMAO 1 ชิ้น 9 วัน 1061913143.53.5

฿ 500.00

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 1081.515301655

฿ 100.00

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 1010220351961.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (ร่องแบน) ปลาย วัสดุ อื่น ๆ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 200