1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติก GAP-02A

TME JOINT FOR PIPE FLAME

ข้อต่อพลาสติก GAP-02A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติก ชิ้นมุมบน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพลาสติกที่สามารถใช้สร้างระบบชั้นวางท่อที่มีน้ำหนักเบาได้
· สามารถเชื่อม โดยใช้สารทำปฏิกริยาเชื่อมโดยเฉพาะ TK-100S
· เมื่อเชื่อมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนออกหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
· ชิ้นส่วนที่เชื่อมอาจเสื่อมสภาพหรือหลุดออกเนื่องจากอายุการใช้งาน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนปลายมุม ของชุดระบบชั้นวางท่อ

รหัสสินค้า
GAP-02A-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 80.90

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก ชนิด ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ มุม
วัสดุ พลาสติก บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 ประเภทมุม ประเภท L - 3
สี สีเทาเข้ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GAP-02A-D ในชุด ข้อต่อพลาสติก GAP-02A