1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่กุญแจดิจิทัล

LOCKS

แม่กุญแจดิจิทัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,008.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หมายเลขกุญแจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

รหัสสินค้า
G-071
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,008.09

LOCKS 1 ชิ้น 1 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แท็บเล็ต รวม ตัวอักษร (ตัวเลข) วัสดุ ตัวเครื่อง การหล่อฉีดสังกะสี วัสดุ แขวน ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว Runner ชุบโครเมี่ยม ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 34 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 63
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 38 ขนาด D(มิลลิเมตร) 25 ขนาด E(มิลลิเมตร) 30
เส้นผ่าศูนย์กลางแขวน(φมม) 5 ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 12 มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) W75×H120×D17
ชื่อชิ้นส่วน แม่กุญแจดิจิทัล 35 มม.