1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไพพ์แฮงเกอร์ พร้อมแคลมป์แขวนแบบบานพับสแตนเลส BN

ไพพ์แฮงเกอร์ พร้อมแคลมป์แขวนแบบบานพับสแตนเลส BN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้ารุ่นนี้ผลิตโดยการถอดเกลียวเร่งสแตนเลส (P27) ออกจากชนิด N-010106 พร้อมแคลมป์แขวนแบบบานพับสแตนเลส มีเกลียวเร่ง
· 200 A ขึ้นไปทำจาก เหล็กกล้าแบนไม่มีคานซี่

รหัสสินค้า
N-010105-20A
N-010105-25A
N-010105-32A
N-010105-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD สายยาง หลักที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (A)
(มิลลิเมตร)
จำนวน (1 ถุง x จำนวน)

฿ 139.19

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3020A27.2350(10x35)

฿ 148.41

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4025A34300(10x30)

฿ 160.31

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5032A42.7250(10x25)

฿ 180.00

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A48.6200(10x20)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน วัสดุ SUS304 ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่