1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้อต่อวาล์ว แบบสามทาง ชนิดเกลียวนอก รุ่น PLSM

ข้อต่อวาล์ว แบบสามทาง ชนิดเกลียวนอก รุ่น PLSM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ PLSM เป็นข้อต่อทางกลที่มีการป้องกันการกัดกร่อน โดยถูกพัฒนาออกแบบพื้นฐานจากข้อต่อ SGML เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานวางฝังท่อ เช่น ก๊าซ LP ในเมือง เป็นต้น
· นอกจากท่อชั้นเดียว (ท่อ PLS) แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อท่อได้อีก 4 ประเภท ได้แก่ ท่อสองชั้น (ท่อ PLP) ท่อก๊าซเหล็กชุบสังกะสี (ท่อ SGP) และท่อโพลีเอทิลีน (ท่อ PE) ได้อย่างง่ายดาย เพียงเปลี่ยนวัสดุยึด

รหัสสินค้า
PLSM-HVT-25
PLSM-HVT-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2 ค่ากำหนดของเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือเกลียวชนิดต่างกัน)

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)1B (25 A)1B (25 A)

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 รูเปียห์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แก๊ส
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.1 กระบวนการเตรียมผิว โพลีเอทิลีน
ชนิดเกลียว 3 (เมื่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือชนิดต่างกัน) R Division แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่