(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อดักท์ PVC ที่มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต ทำจากวัสดุพิเศษที่ทำให้มีสภาพต้านทานไฟฟ้า 10⁸ Ω-ซม. และกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม
· เนื่องจากเป็นท่อยืดหยุ่นและแข็งแรงที่มีความโปร่งใส จึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียงภายในท่อได้
[การใช้งาน]
· สำหรับส่งและระบายสิ่งที่ไม่ต้องการไฟฟ้าสถิต
· สำหรับดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้, เครื่องตีเกลียว, เครื่องปั่นด้าย, เครื่องขัดชิ้นงาน, และอื่นๆ
· ลำเลียงเม็ด, ฝุ่นผง, และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
M-25-50-L1 |
M-25-50-L2 |
M-25-50-L3 |
M-25-50-L4 |
M-25-50-L5 |
M-25-50-L6 |
M-25-50-L7 |
M-25-50-L8 |
M-25-50-L9 |
M-25-50-L10 |
M-25-[1-50/1]M |
M-32-[1-50/1]M |
M-38-[1-50/1]M |
M-50-[1-50/1]M |
M-65-[1-50/1]M |
M-75-[1-30/1]M |
M-90-[1-30/1]M |
M-100-[1-30/1]M |
M-125-[1-20/1]M |
M-150-[1-20/1]M |
M-200-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 658.06 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 1 | - | ||
฿ 936.77 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 2 | - | ||
฿ 1,215.48 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 3 | - | ||
฿ 1,494.19 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 4 | - | ||
฿ 1,772.90 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 5 | - | ||
฿ 2,051.61 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 6 | - | ||
฿ 2,330.32 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 7 | - | ||
฿ 2,609.03 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 8 | - | ||
฿ 2,887.74 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 9 | - | ||
฿ 3,166.45 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 10 | - | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 31.8 | 38 | 0.07 | 30 | 32 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 38 | 45.4 | 0.06 | 40 | 38 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 50.8 | 57.9 | 0.05 | 50 | 50 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 63.5 | 71.2 | 0.04 | 70 | 65 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 76.2 | 84.6 | 0.04 | 80 | 75 | - | 1 ~ 30 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 88.9 | 97.7 | 0.04 | 100 | 90 | - | 1 ~ 30 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 101.3 | 110.5 | 0.04 | 115 | 100 | - | 1 ~ 30 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 126.5 | 137 | 0.04 | 145 | 125 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 151.7 | 164 | 0.04 | 175 | 150 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 203.6 | 217.5 | 0.04 | 210 | 200 | - | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สี | ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / ธัญพืช / อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง