1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
C-clip พร้อม สปริง

HANGING TOOLS

C-clip พร้อม สปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็นเหล็ก ชุบผิวโครเมต สำหรับ 4, 5, 6 มม., กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม สำหรับ 8, 10, 12 มม.
·ยึด แผ่นเพลท ป้องกันการหลุดแบบ สปริง บน เหล็กยึด ชนิด C
·สามารถถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ โซ่
·ขนาดคือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

รหัสสินค้า
4979874404916
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 109.48

HANGING TOOLS 5 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง ชื่อชิ้นส่วน ตะขอ C พร้อมสปริง
JAN Code 4979874404916 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 1 วัสดุ เหล็ก
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 80 โหลดไฟฟ้า(kgf) 105 ความหนา(มิลลิเมตร) 10

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้งานสินค้ากลางแจ้งได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถใช้งานสินค้ากลางแจ้งได้