(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กแขวนท่อ
· สามารถใช้ได้กับท่อ PVC (VP40 ถึง 250A)
· เลขชิ้นส่วนลงท้ายด้วย M หมายถึงซีรีส์ Super M
· รุ่น 175A และ 200A หรือสูงกว่าทำจากแผ่นเหล็กเรียบโดยไม่มีส่วนยื่นออกมาจากกึ่งกลางอุปกรณ์
· ชนิด Super M ไม่ใช่เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 90A และสแตนเลส 125A หรือสูงกว่า
รหัสสินค้า |
---|
HHT10 |
HHT15 |
HHT20 |
HHT25 |
HHT32 |
HHT40 |
HHT50 |
HHT65 |
HHT80 |
HHT90 |
HHT100 |
HHT125 |
HHT150 |
HHT175 |
HHT200 |
HHT250 |
HHT300 |
Z-HHT15 |
Z-HHT20 |
Z-HHT25 |
Z-HHT32 |
Z-HHT40 |
Z-HHT50 |
Z-HHT65 |
Z-HHT80 |
Z-HHT100 |
Z-HHT125 |
Z-HHT150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD สายยาง หลักที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.13 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 10 | ||
฿ 45.74 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 15 | ||
฿ 47.54 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 20 | ||
฿ 48.15 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 25 | ||
฿ 49.35 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 32 | ||
฿ 50.56 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 40 | ||
฿ 53.58 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 50 | ||
฿ 66.59 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 65 | ||
฿ 69.60 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 80 | ||
฿ 261.29 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 90 | ||
฿ 73.82 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 100 | ||
฿ 254.52 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 125 | ||
฿ 279.05 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 150 | ||
฿ 3,575.00 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 175 | ||
฿ 397.20 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 200 | ||
฿ 3,641.00 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 250 | ||
฿ 4,319.00 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 300 | ||
฿ 69.25 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบสังกะสี | 15 | ||
฿ 72.87 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบสังกะสี | 20 | ||
฿ 73.48 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | ชุบสังกะสี | 25 | ||
฿ 76.49 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบสังกะสี | 32 | ||
฿ 80.71 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบสังกะสี | 40 | ||
฿ 84.93 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | ชุบสังกะสี | 50 | ||
฿ 106.99 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | ชุบสังกะสี | 65 | ||
฿ 111.81 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | ชุบสังกะสี | 80 | ||
฿ 270.62 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบสังกะสี | 100 | ||
฿ 362.73 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบสังกะสี | 125 | ||
฿ 391.16 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบสังกะสี | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง