1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซต์กลาส ชนิดหน้าแปลน สเตนเลส

TMU SIGHT GLASS

ไซต์กลาส ชนิดหน้าแปลน สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับตรวจสอบการมีอยู่ของของเหลวหรือตรวจสอบส่วนผสมของของเหลวต่างๆภายในระบบท่อนอกจากนี้ยังใช้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลด้วยสายตาในประเภทลูกนกและ ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว ชนิดบอลเป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีทุกขนาดพร้อมผ้าคลุมป้องกัน

■ประเภทมุมมอง:โครงสร้างที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการตรวจสอบของเหลวสีด้วยสายตา
■ประเภทลูกนก:ให้คุณตรวจสอบของเหลวตามระดับที่ลูกนกเปิดหรือปิด
■ประเภทบอล:ช่วยให้คุณตรวจสอบของเหลวโดยการเคลื่อนที่ของลูกบอลสเปค ลูกบอล PTFE สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 100 ° C
■ประเภท หัวฉีด:ช่วยให้คุณเห็นว่า ของไหล กำลังไหลออกมาอย่างไร

รหัสสินค้า
10FGL-4-13A-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

TMU SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท หัวฉีด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 32 A อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 เคลือบฉนวน / การเคลือบผิว ไม่