(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไก การปิดอัตโนมัติช่วยเร่งเวลาเริ่มต้นให้เร็วขึ้นอย่างมาก ปล่อย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ และอากาศที่อุณหภูมิต่ำอย่างราบรื่นเมื่อเริ่ม ระบบระบายอากาศ
· ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการติดตั้ง
· สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักได้
[การใช้งาน]
· อาหารและ เครื่องมือทำความสะอาด
· ท่อเหล็ก ขนส่งไอน้ำ
· อุปกรณ์ทั่วไป เช่น ท่อถ่ายเทความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
S31N-15 |
S31N-20 |
S31NF-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,198.80 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [R (rc)] Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 9,998.99 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 4 วัน | [R (rc)] Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 13,160.57 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 4 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภท แผ่นดิสก์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง