(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งสแตนเลส อะแดปเตอร์สายยาง OZ-E ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: สเตนเลส
·ประเภท: มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-E-SUS-1 |
OZ-E-SUS-2 |
OZ-E-SUS-3 |
OZ-E-SUS-3/4 |
OZ-E-SUS-4 |
OZ-E-SUS-6 |
OZ-E-SUS-11/2 |
OZ-E-SUS-11/4 |
OZ-E-SUS-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด I (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,786.29 ฿ 960.31 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25A | 1.76 | 37 | 19 | 25 | 104 | 27 | ||
฿ 2,427.36 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50A | 1.76 | 63 | 43 | 50 | 137 | 53 | ||
฿ 5,716.20 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80A | 1.37 | 92 | 68 | 75 | 167 | 79 | ||
฿ 1,529.36 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20A | 1.76 | 32 | 14 | 19 | 89 | 21 | ||
฿ 9,756.77 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 1.08 | 120 | 92 | 101 | 178 | 105 | ||
฿ 16,683.67 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.69 | 176 | 142 | 152 | 221 | 155 | ||
฿ 2,261.48 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40A | 1.76 | 53 | 41 | 38 | 117 | 40 | ||
฿ 2,014.34 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32A | 1.76 | 45 | 25 | 32 | 115 | 34 | ||
฿ 4,721.46 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65A | 1.57 | 76 | 56 | 63 | 150 | 67 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS316) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง