(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความจำเป็นในการเคลือบ ยาแนว
· แรงบิด ในการขันสกรูเบาลง
· รองรับการใช้งาน กับทุกมาตรฐาน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การรีด สกรู
· เป็น วัสดุ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.61 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 153.77 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 153.77 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 246.90 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 221.50 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 221.50 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 323.09 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 323.09 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 284.99 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 284.99 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 437.38 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 437.38 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 437.38 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 390.81 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 397.09 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 852.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 852.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 852.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 852.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 725.21 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 731.49 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,262.80 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,262.80 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,262.80 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,262.80 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,114.64 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,120.92 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,054.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,054.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 2,054.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,054.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,054.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,838.47 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,838.47 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง