1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อ สเตนเลส SUS F316L หน้าแปลน ตาบอด 10K

หน้าแปลนท่อ สเตนเลส SUS F316L หน้าแปลน ตาบอด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 660.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและ ระบบ จัดหา ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการต่อเรือปิโตรเคมี กระดาษ และเยื่อกระดาษระบบน้ำและสิ่งปฏิกูลสารเคมีและโรงงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รหัสสินค้า
316L10KBLFF-10
316L10KBLFF-15
316L10KBLFF-20
316L10KBLFF-25
316L10KBLFF-32
316L10KBLFF-40
316L10KBLFF-50
316L10KBLFF-65
316L10KBLFF-80
316L10KBLFF-100
316L10KBLFF-125
316L10KBLFF-150
316L10KBLFF-200
316L10KBLFF-250
316L10KBLFF-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

฿ 660.72

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 660.72

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 851.20

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 1,267.84

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1B (25 A)

฿ 1,760.07

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,760.07

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,988.65

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)

฿ 2,848.53

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,066.23

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)

฿ 3,991.42

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)

฿ 6,222.77

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)

฿ 8,726.24

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)

฿ 12,018.85

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)

฿ 19,828.58

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 10B (250 A)

฿ 24,454.56

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค ชนิดหน้าแปลน ปิด (BL)
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) วัสดุ SUS F316L ความดัน ขนาดเกลียว 10K
กระบวนการเตรียมผิว ไม่