(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองต่อสาขาต่างๆ เช่น โรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระดาษ/เยื่อกระดาษ น้ำประปา/ระบบระบายน้ำ ปิโตรเคมี และการต่อเรือ
รหัสสินค้า |
---|
304LJS20-15 |
304LJS20-20 |
304LJS20-25 |
304LJS20-32 |
304LJS20-40 |
304LJS20-50 |
304LJS20-65 |
304LJS20-80 |
304LJS20-100 |
304LJS20-125 |
304LJS20-150 |
304LJS20-200 |
304LJS20-250 |
304LJS20-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.06 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 464.06 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 464.06 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 530.99 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 579.57 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 780.94 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 825.69 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,027.05 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 1,273.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 1,899.64 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 2,302.37 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 4,629.27 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | ||
฿ 6,128.32 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10B (250 A) | ||
฿ 7,918.24 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12B (300 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ห่อ ข้อต่อ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH20S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง