1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือช่วยแกะสปริงเสริมเกลียว

เครื่องมือช่วยแกะสปริงเสริมเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 510.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ JYA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเป็นผู้จัดหาสกรูและชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่น ๆ แก่ผู้ผลิตชั้นนำของโลก

รหัสสินค้า
JHBT2.5
JHBT3
JHBT4
JHBT5
JHBT6
JHBT8
JHBT10
JHBT12
JHBT14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับใช้ สกรู เม็ดมีด , สกรู ขนาดเกลียว

฿ 1,205.03

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 10 วัน M2.5

฿ 1,281.29

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 5 วัน M3

฿ 1,281.29

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 5 วัน M4

฿ 1,397.03

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 10 วัน M5

฿ 510.97

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 12 วัน M6

฿ 1,510.84

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 10 วัน M8

฿ 1,510.84

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 10 วัน M10

฿ 1,587.10

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 10 วัน M12

฿ 1,587.10

JYA BOLT SCREW 1 ชิ้น 10 วัน M14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องมือ วัสดุ SCM435 รอยบาก ไม่
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์ถอด