(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับขันเข้ากับรู้ด้านล่างที่ทำจากโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
JHBX2 |
JHBX3 |
JHBX4 |
JHBX5 |
JHBX6 |
JHBX8 |
JHBX10 |
JHBX12 |
JHBX16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับใช้ สกรู เม็ดมีด , สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,205.03 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M2 | ||
฿ 510.97 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M3 | ||
฿ 510.97 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4 | ||
฿ 502.86 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | ||
฿ 510.97 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | ||
฿ 563.23 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | ||
฿ 616.26 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 16 วัน | M10 | ||
฿ 647.61 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | M12 | ||
฿ 1,399.35 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 11 วัน | M16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | วัสดุ | HSS | รอยบาก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | ชนิดนิปเปิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง