1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนตาไก่ แฮนด์, ลิงค์โบวล์ L [RTLBL]

ตลับลูกปืนตาไก่ แฮนด์, ลิงค์โบวล์ L [RTLBL]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Link Ball L ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่SB เป็น ผู้ผลิต ไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1989ได้รับ ISO9001:การรับรองปี 2000 ในปี 2549 และดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ Class โลกอย่างต่อเนื่องขายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท ทั่วโลกและมีส่วนแบ่งสูงของตลาดเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือMISUMI จำหน่าย ตลับลูกปืน ปลายก้าน

รหัสสินค้า
RTLBL5L
RTLBL5R
RTLBL6L
RTLBL6R
RTLBL8L
RTLBL8R
RTLBL10LF
RTLBL10R
RTLBL10RF
RTLBL12L
RTLBL12LF
RTLBL12R
RTLBL12RF
RTLBL14L
RTLBL14LF
RTLBL14R
RTLBL14RF
RTLBL16L
RTLBL16LF
RTLBL16R
RTLBL16RF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เชื่อมต่อ M มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
พิทช์ ทิศทาง

฿ 229.55

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M5450.8L

฿ 299.39

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น 5 วัน M5450.8R

฿ 242.06

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น 5 วัน M6451L

฿ 221.03

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M6451R

฿ 190.10

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M8451.25L

฿ 237.68

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M8451.25R

฿ 233.91

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M10451.25LF

฿ 217.04

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น 5 วัน M10451.5R

฿ 290.32

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M10451.25RF

฿ 317.03

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M12451.75L

฿ 317.03

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M12451.25LF

฿ 272.00

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M12451.75R

฿ 272.00

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M12451.25RF

฿ 345.92

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M14452L

฿ 345.92

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M14451.5LF

฿ 299.43

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M14452R

฿ 393.58

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น 5 วัน M14451.5RF

฿ 397.55

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M16352L

฿ 475.74

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M16351.5LF

฿ 423.48

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M16352R

฿ 399.10

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา M16351.5RF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง วัสดุลูกบอล Carburized เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (S10C / S20C)