(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ท่อ ความดัน ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิกส์โรงงาน เหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เชื่อมปลาย ข้อต่องอ 90 °ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
304-SWL-25 |
SWL-15A-SCH80 |
SWL-20A-SCH80 |
SWL-25A-SCH80 |
SWL-40A-SCH80 |
SWL-65A-SCH80 |
SWL-80A-SCH160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 822.07 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | - | 1B (25 A) | 27.2 | 16 | 34.5 | ||
฿ 224.62 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | SCH80 | 1 / 2B (15 A) | 16.1 | 13 | 22.2 | ||
฿ 253.05 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | SCH80 | 3 / 4B (20 A) | 21.4 | 14 | 27.7 | ||
฿ 318.96 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | SCH80 | 1B (25 A) | 27.2 | 16 | 34.5 | ||
฿ 552.98 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | SCH80 | 1 1 / 2B (40 A) | 41.2 | 19 | 49.1 | ||
฿ 1,989.15 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | SCH80 | 2 1 / 2B (65 A) | 65.9 | 26 | 77.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | SCH160 | 3B (80 A) | 66.9 | 33 | 90.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง