(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอลวาล์วแบบรูเต็ม ชนิดราคาประหยัดที่ไม่สามารถควบคุมอัตราการไหล ถูกสุขลักษณะมากเนื่องจากทั้งชิ้นทำจากสเตนเลส
[คุณสมบัติ] - การออกแบบตัวเครื่องสองชิ้น แบบเต็มพอร์ต
- ตัวเครื่องทำจากสเตนเลส 304 ส่วนแผ่นทำจาก PTFE
- มีให้เลือก 4 ขนาด: 10 A, 15 A, 20 A และ 25 A
- เหมาะสำหรับของเหลวและก๊าซ ขอแนะนำให้ติดตั้งหน้าแปลนด้วย
รหัสสินค้า |
---|
CSZ-PS1-10A |
CSZ-PS1-15A |
CSZ-PS1-20A |
CSZ-PS1-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดเกลียวท่อ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 859.74 | CNS1 VALVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 52 | 56 | 102 | ||
฿ 969.29 | CNS1 VALVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 58 | 65 | 123 | ||
฿ 1,042.06 | CNS1 VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 67 | 68 | 123 | ||
฿ 1,291.32 | CNS1 VALVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1B (25 A) | 78 | 79 | 153 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | พอร์ตเชื่อมต่อ เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก (มาตรฐาน) | วัสดุที่นั่ง | ใหม่ PTFE | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง