(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ ที่ เกลียวนอก ในด้านหนึ่งผลิตขึ้นตาม มาตรฐาน US MIL AA-59326/1998 (MIL-C-27487-1992)
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ประกอบด้วย สเตนเลส (SCS14A) อะลูมิเนียม และ บรอนซ์
· สามารถใช้กับของเหลวต่างๆ เช่น ของเหลว ก๊าซ และผง
· เรายังมีชิ้นส่วนเสริมและ ปะเก็น ให้เลือกมากมาย
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยใช้ ก้านโยก ที่ติดอยู่กับ ข้อต่อ และไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
· ปะเก็น ภายในป้องกันการรั่วไหล ของไหล และรักษา ข้อต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายสาขา รวมถึงปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เหล็กกล้า ยา อาหาร และการขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
AL-F15 |
AL-F20 |
AL-F25 |
AL-F32 |
AL-F40 |
AL-F50 |
AL-F65 |
AL-F80 |
AL-F100 |
BC-F15 |
BC-F20 |
BC-F25 |
BC-F32 |
BC-F40 |
BC-F50 |
BC-F65 |
BC-F80 |
BC-F100 |
SUS-F15 |
SUS-F20 |
SUS-F25 |
SUS-F32 |
SUS-F40 |
SUS-F50 |
SUS-F65 |
SUS-F80 |
SUS-F100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.77 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 32 | 1/2B(15A) | ||
฿ 404.90 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 32 | 3/4B(20A) | ||
฿ 429.68 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 37 | 1B(25A) | ||
฿ 539.61 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 46 | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 543.87 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 53 | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 685.16 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 64 | 2B(50A) | ||
฿ 1,084.65 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 76 | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 1,297.94 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 92 | 3B(80A) | ||
฿ 1,927.74 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 120 | 4B(100A) | ||
฿ 895.74 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 32 | 1/2B(15A) | ||
฿ 895.74 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 32 | 3/4B(20A) | ||
฿ 962.32 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 37 | 1B(25A) | ||
฿ 1,265.03 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 46 | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 1,299.87 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 53 | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 1,489.55 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 64 | 2B(50A) | ||
฿ 2,669.81 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 76 | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 3,170.32 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 92 | 3B(80A) | ||
฿ 5,584.39 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 120 | 4B(100A) | ||
฿ 1,090.84 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 32 | 1/2B(15A) | ||
฿ 1,180.65 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 32 | 3/4B(20A) | ||
฿ 1,323.87 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 37 | 1B(25A) | ||
฿ 1,956.00 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 46 | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 1,683.87 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 53 | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 1,854.19 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 64 | 2B(50A) | ||
฿ 4,123.35 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 76 | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 5,155.05 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 92 | 3B(80A) | ||
฿ 6,658.06 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 120 | 4B(100A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง