(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กระบวนการซีลสำหรับใช้เฉพาะแท่งร็อดที่ทำจากวัสดุทนต่อการขัดถู
· อัตราส่วนของขนาดหน้าตัดเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สูงกว่ากระบวนการซีล SKY เพื่อเพิ่มความทนทาน
· กระบวนการซีล GNY สำหรับแท่งร็อด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซีล ความเยื้องศูนย์ และความสอดคล้อง
[การใช้งาน]
· กระบอกสูบมาตรฐาน
· กระบอกสูบสำหรับงานก่อสร้างและยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรม
· กระบอกสูบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
GNY-18 |
GNY-20 |
GNY-22 |
GNY-25 |
GNY-28 |
GNY-30 |
GNY-32 |
GNY-35 |
GNY-40 |
GNY-45 |
GNY-50 |
GNY-55 |
GNY-56 |
GNY-60 |
GNY-65 |
GNY-70 |
GNY-75 |
GNY-80 |
GNY-90 |
GNY-100 |
GNY-110 |
GNY-125 |
GNY-140 |
GNY-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) | การใช้งาน รวม แหวน สำรอง มาตรฐาน | การใช้งาน รวม แหวน สำรอง ความดัน สูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 18 | 5 | TC-GNY-18 | PE-GNY-18 | ||
฿ 308.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 20 | 5 | TC-GNY-20 | PE-GNY-20 | ||
฿ 308.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 22 | 5 | TC-GNY-22 | PE-GNY-22 | ||
฿ 308.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 25 | 5 | TC-GNY-25 | PE-GNY-25 | ||
฿ 308.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 28 | 5 | TC-GNY-28 | PE-GNY-28 | ||
฿ 305.72 | PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 30 | 6 | TC-GNY-30 | PE-GNY-30 | ||
฿ 320.77 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | 32 | 6 | TC-GNY-32 | PE-GNY-32 | ||
฿ 320.77 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 35 | 6 | TC-GNY-35 | PE-GNY-35 | ||
฿ 320.77 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 40 | 6 | TC-GNY-40 | PE-GNY-40 | ||
฿ 401.80 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 45 | 6 | TC-GNY-45 | PE-GNY-45 | ||
฿ 518.51 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 50 | 8 | TC-GNY-50 | PE-GNY-50 | ||
฿ 598.33 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | 55 | 8 | TC-GNY-55 | PE-GNY-55 | ||
฿ 599.88 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 69 | 56 | 8 | TC-GNY-56 | PE-GNY-56 | ||
฿ 659.67 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 73 | 60 | 8 | TC-GNY-60 | PE-GNY-60 | ||
฿ 691.19 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 78 | 65 | 8 | TC-GNY-65 | PE-GNY-65 | ||
฿ 783.71 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 85 | 70 | 9 | TC-GNY-70 | PE-GNY-70 | ||
฿ 783.71 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 75 | 9 | TC-GNY-75 | PE-GNY-75 | ||
฿ 836.32 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | 80 | 9 | TC-GNY-80 | PE-GNY-80 | ||
฿ 906.28 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 105 | 90 | 9 | TC-GNY-90 | PE-GNY-90 | ||
฿ 972.19 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 100 | 12 | TC-GNY-100 | PE-GNY-100 | ||
฿ 1,049.59 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 110 | 12 | TC-GNY-110 | PE-GNY-110 | ||
฿ 1,200.24 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 145 | 125 | 12 | TC-GNY-125 | PE-GNY-125 | ||
฿ 1,314.53 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 140 | 12 | TC-GNY-140 | PE-GNY-140 | ||
฿ 1,442.73 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 160 | 12 | TC-GNY-160 | PE-GNY-160 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ร็อด | วัสดุ | NBR (RN919) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง