(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดขนาดกลางและตัวชุดอุปกรณ์หลักมีขนาดจะเท่ากัน สามารถรองรับได้สูงสุด MAX500g สำหรับการขนส่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ X × Z | มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม | โฮลเดอร์ หัวจับ | รอบเวลาที่เร็วที่สุด (วินาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87,690.35 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 60 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | ไม่ | 0.45 | ||
฿ 92,343.07 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 60 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | แสดงตน (สำหรับ X9612) | 0.45 | ||
฿ 92,345.04 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 60 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | การแสดงตน (สำหรับ X9618) | 0.45 | ||
฿ 87,690.35 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | 60 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | ไม่ | 0.45 | ||
฿ 92,343.07 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 60 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | แสดงตน (สำหรับ X9612) | 0.45 | ||
฿ 92,345.04 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 60 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | การแสดงตน (สำหรับ X9618) | 0.45 | ||
฿ 175,120.00 | PICK AND PLACE UNIT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 70 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | ไม่ | 0.45 | ||
฿ 91,987.51 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 80 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | ไม่ | 0.5 | ||
฿ 96,640.23 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 80 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | แสดงตน (สำหรับ X9612) | 0.5 | ||
฿ 96,642.21 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 80 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | การแสดงตน (สำหรับ X9618) | 0.5 | ||
฿ 91,987.51 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 80 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | ไม่ | 0.5 | ||
฿ 96,640.23 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 80 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | แสดงตน (สำหรับ X9612) | 0.5 | ||
฿ 96,642.21 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 80 × 15 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | การแสดงตน (สำหรับ X9618) | 0.5 | ||
฿ 96,239.18 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 100 × 20 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | ไม่ | 0.6 | ||
฿ 100,891.90 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 100 × 20 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | แสดงตน (สำหรับ X9612) | 0.6 | ||
฿ 100,893.87 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 100 × 20 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ8) | การแสดงตน (สำหรับ X9618) | 0.6 | ||
฿ 96,239.18 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 100 × 20 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | ไม่ | 0.6 | ||
฿ 100,891.90 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 100 × 20 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | แสดงตน (สำหรับ X9612) | 0.6 | ||
฿ 100,893.87 | MEG CAM PPU | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 100 × 20 | อินพุตภายนอก (สำหรับØ10) | การแสดงตน (สำหรับ X9618) | 0.6 |
กำลังโหลด …
เซนเซอร์ แบบฝัง | การกำหนดจุดเริ่มต้นและ ตำแหน่ง | เซนเซอร์ ภายนอก | ไม่ | อยู่เพื่อ ตัวควบคุม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
สามารถขนส่ง มวล สูงสุดของเวลาที่เร็วที่สุด(ก.) | 100 | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(ก.) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง