(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กประเภท GDL เป็นประเภท ซีล เครื่องวัดระดับน้ำ (ชนิดล้าง) ที่พัฒนาโดย gosho ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน โครงสร้าง.
· ความแข็ง: HRC32 ถึง 42
· เนื่องจากเป็นชนิด ซีล เครื่องวัดระดับน้ำ จึงถูกล้างด้วย ตัวเครื่อง หลักที่ฝังและติดตั้งไว้ ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและมีลักษณะที่ชาญฉลาดขึ้น
· เนื่องจาก สกรู เป็น NPTF จึงสามารถรับความแข็งแรงและความแน่นที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ ยาแนว
· ทรงเรียว ของปลั๊กคือ 1/13.714 (7/8" ต่อ 1 ฟุต) ดังนั้นจึงใช้ เกลียวใน ใน NPTF และให้การขันแน่นดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (NPT / NPTF) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนสัน เกลียว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 16.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | [การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 11 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 34.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 10.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | [การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 27.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/8 | 6.35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | [การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 27 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 30.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/16 | 6.35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | [การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 27 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 256.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | 13.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | [การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 46.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | 10.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | [การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 16,064.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1 | 16.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 11 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,922.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1/2 | 13.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 14 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 17,120.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/4 | 10.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 18 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,967.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 1/8 | 6.35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 27 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 29,032.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1/16 | 6.35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 27 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 384.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/4 | 13.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21,870.97 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3/8 | 10.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง | ชุบผิวนิกเกิล | 18 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 449.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/2 | 13.5 | สเตนเลส | ไม่ | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 121.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 10.3 | สเตนเลส | ไม่ | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 77.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | 6.35 | สเตนเลส | ไม่ | 27 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 84.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/16 | 6.35 | สเตนเลส | ไม่ | 27 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 764.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/4 | 13.5 | สเตนเลส | ไม่ | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 188.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | 10.3 | สเตนเลส | ไม่ | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก หัว จม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง