(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
HXNSNDYW-410-D6-105 |
HXNSNDYW-410-D6-115 |
HXNSNDYW-410-D6-135 |
HXNSNDYW-ST3W-D6-105 |
HXNSNDYW-ST3W-D6-115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,034.56 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 105 | [สแตนเลส] SUS410 | - | - | ||
฿ 4,222.06 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 115 | [สแตนเลส] SUS410 | - | - | ||
฿ 3,833.85 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 135 | [สแตนเลส] SUS410 | - | - | ||
฿ 2,344.01 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 105 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,482.22 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 115 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทสัน เกลียว | สกรู เจาะตนเอง | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง