(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง เชื่อมแก๊สการ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียวและ ระบบ ล็อค สองชั้นที่ปลอดภัยความปลอดภัยสูงสุดใช้งานง่าย ความทนทาน เป็นเยี่ยมและ อัตราการไหล สูง
รหัสสินค้า |
---|
PT-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.96 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)/ ทองเหลือง | วัสดุซีล | NBR | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::120 |
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | M16 P1.5 ขวา | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ความทนความดัน(MPa) | 1.47 |
พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 12.5 | ความดัน ระเบิด(Mpa) | 3.5 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 35.2 |
ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก PT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT-01 ในชุด ปลั๊กชนิด SAP ไก่ใหม่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง