(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] ทองเหลือง
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[การใช้งาน / หน้าที่] ขันให้แน่นด้วยมือ
[ขนาดเกลียว (M)] 4, 5, 8, 10, 12, 16
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบนิกเกิล
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถสั่งซื้อ 1 ชิ้นได้) กล่อง, แพ็ก
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, ชุบนิกเกิล
[ความสูง (มม.)] 10 12 20 25 30 35 D 20 25 40 50 60 70 A 7 8.5 14 18 22 26
[ขนาด D] 25, 60
[ขนาด A] 8.5, 22
ขนาดเกลียว (M) | 5 | วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | กระชับมือ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวนิกเกิล | ความสูง(มิลลิเมตร) | 12 | D | 25 |
A | 8.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHNH-BRN-M5 ในชุด นัทหางปลาโลหะหล่อขึ้นรูป (มาตรฐานญี่ปุ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง