(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดเล็กพิเศษ / และ น้ำหนักเบา/ การ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียวไม่ต้องใช้ เครื่องมือเหมาะสำหรับท่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
AP-V6 |
AP-V8 |
CA-OSV4 |
CA-OSV6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สายยาง (φ) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 781.08 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ประเภท AP-V | ||
฿ 771.61 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ประเภท AP-V | ||
฿ 575.92 ฿ 369.63 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ประเภท CA-OSV | ||
฿ 584.56 ฿ 308.36 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ประเภท CA-OSV |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (ชุบผิวโครเมี่ยม) เรซิ่น บาง ชนิด | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ความทนความดัน(MPa) | 1.47 | บังคับ สายยาง | ยูรีเทน, ไนล่อน, ฟลูออโรโพลิเมอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง