(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
อ้างถึง P27-P28 สำหรับ NPT, P29-P30 สำหรับ R, P31-P33 สำหรับ G, P34 สำหรับ UNF, P35 สำหรับโอริงซีล NPT/UNF ตามลำดับ
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ฮาฟยูเนี่ยน) ผลิตโดย Fujikin บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านอุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันสูงคุณภาพดี
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ท่อ V-lok สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ โดยการสวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและความร้อน
· การทำงานแบบอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของวงแหวนตาไก่สองชั้นทำให้แหวนตาไก่ลดรูปพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม และอัดท่อได้ด้วยกำลังสูง ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
รหัสสินค้า |
---|
VUWH-6B |
VUWH-6.35B |
VUWH-6.35C |
VUWH-8B |
VUWH-9.52C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.39 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 / 4B (8 A) | 71.0 | ||
฿ 384.39 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 1 / 4B (8 A) | 71.0 | ||
฿ 483.89 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 3 / 8B (10 A) | 71.0 | ||
฿ 483.89 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 / 4B (8 A) | 55.8 | ||
฿ 574.35 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.52 | 3 / 8B (10 A) | 45.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | สหภาพครึ่ง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด(มิลลิเมตร) | 1.65-น้อยกว่า 2.11 |
อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | 93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง